Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 99 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
99 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
137.8 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
68.9 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Agila twin predstavlja okretni točak sa punom kočnicom, namenjen ugradnji na različite vrste opreme koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Za pričvršćivanje se koristi otvor za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, što obezbeđuje čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja, dok okretni deo koristi dve lopte kao ležajni sistem za glatko zakretanje. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, a telo točka izrađeno je od polipropilena, što doprinosi maloj težini i otpornosti na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 99 mm, što omogućava uklapanje u ograničene prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg