Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume crne boje koja je električna provodljiva, dok je ležaj točka izveden kao konusni ležaj. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 102 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4 broj materijala
990006780
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.83 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
65 mm
Otpor okretanju
145 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
72.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twin je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kojoj se traži pouzdano oslanjanje i precizno upravljanje kretanjem. Pločasta pričvrsna ploča (pravougaona ploča) služi za montažu točka na nosivu konstrukciju i obezbeđuje stabilan oslonac. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i pruža mehaničku zaštitu i čvrstinu celog sklopa. Okretni deo kućišta oslanja se na sistem sa dve lopte (dve lopte), što omogućava lako i glatko zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 75 mm ima ležaj tipa konusni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume, crne boje, koja je električki provodljiva, a sam točak je izrađen od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolnička kreveta za negu, kolica za keteriング i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg