Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Agila light predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, svetlo materijala i opremljeno je sa dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 75 mm, sa telom od polipropilen materijala i gazećom površinom od poliuretan, liveno koja garantuje odličnu otpornost na habanje, dok klizni lezaj osigurava dugotrajnu funkcionalnost. Ukupna visina konstrukcije iznosi 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 120 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolnički kreveti za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
S4 broj materijala
990900424
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
44 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.27 kg
Naziv proizvoda
Agila light
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, svetlo
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
125 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
62.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila light je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi skvernu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, svetlo, sa ležajem za okretanje koji se sastoji od dve lopte što omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, što obezbeđuje odličnu otpornost na habanje i tihu vožnju, dok klizni ležaj omogućava pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i na nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice gde su potrebni pouzdanost i precizna kontrola kretanja.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila light je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi skvernu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, svetlo, sa ležajem za okretanje koji se sastoji od dve lopte što omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, što obezbeđuje odličnu otpornost na habanje i tihu vožnju, dok klizni ležaj omogućava pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i na nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice gde su potrebni pouzdanost i precizna kontrola kretanja.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg