Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okretni točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medijskom namešta i kancelarijskom namešta. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u svakodnevnoj upotrebi. Okretni mehanizam je realizovan preko stabla sa okretanjem, što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od poliamida, sa telom i gaznom površinom od identičnog materijala, što garantuje uniformnost i konzistentnost performansi. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom čahurom, što omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 91,5 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa različitim tipovima namešta. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što osigurava sigurnost pri kretanju namešta. Ove karakteristike čine Stylea idealan izbor za primene gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335897
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
91.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
106 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
7 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u nameštaju, a ugrađuje se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka, odnosno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 91,5 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Nosivost je definisana statičkim opterećenjem od 100 kg i dinamičkim opterećenjem od 50 kg pri brzini od 3 km/h. Točak je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg