Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i specijalizovanim aplikacijama. Proizvod je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje tokom dugogodišnje upotrebe. Točak ima prečnik od 65 milimetara i izrađen je od poliamida, sa treadom koji je identičan sa telom točka, čime se postiže uniformnost i konzistentnost proizvoda. Ležaj je klizni lezaj sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho okretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite tipove nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kilograma, što ga čini pouzdanim za standardne primene, dok dinamička nosivost iznosi 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Stylea točak je idealan za noćne ormarice, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, pružajući fleksibilnost i mobilnost gde god je potrebna.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4 broj materijala
990074552
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ugradnji u pokretni nameštaj i opremu koja zahteva lako kretanje. Pričvršćivanje se ostvaruje preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi za glatko kotrljanje uz nisko trenje. Gazeća površina je identična materijalu tela točka, a to je poliamid, čime se postiže ujednačeno ponašanje pri habanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, a dinamičko 50 kg pri brzini od 3 km/h. Konstrukcija je namenjena pouzdanoj primeni u stambenom i poslovnom okruženju. Proizvod je pogodan za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg