Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i industrijskoj opremi, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite nosače. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničke uticaje, sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu trajnost i tihu eksploataciju, dok je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čahurom koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak ima statičku nosivost od 120 kg i dinamičku nosivost od 60 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Proizvod je namenjen za upotrebu u anestezijskim kolcima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolcima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolcima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolcima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolcima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolcima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
S4 broj materijala
990771555
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
112 mm
okretni radijus
56 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi