Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama sa zatvorenom rupom za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost. Klizni ležaj sa cevnom čaurom omogućava glatko i tiho okretanje točka sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primjene. Proizvod ima statičku nosivost od 120 kg i dinamičku nosivost od 60 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za upotrebu u medicinskim i komercijalnim okruženjima. Linea light je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormare, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, namještaj, bolnice, medicinski namještaj, kolica za lekove, staračke domove, medicinska kolica, kancelarijski namještaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
112 mm
okretni radijus
56 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je svodno ležanje realizovano kroz stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnu rotaciju u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu trajnost i tihost pri kretanju. Ležaj točka je klizni lezaj sa čaura cevi koji osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za mobilnu opremu. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 120 kg i dinamički kapacitet od 60 kg pri brzini od 3 km/h. Linea light je idealan za primenu na anestezijskim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolicima, računarima na točkićima, dijaliznim kolicima, namešaju, bolničkoj opremi, medicinskom namešaju, kolicima za lekove, ustanovama za stariju populaciju, medicinskim kolicima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu otpornost na habanje i tihu operaciju, dok je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čahurom koji osigurava glatko i pouzdano kretanje. Ukupna visina proizvoda je 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ugradjivanje u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 120 kg i dinamičku nosivost od 60 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg