Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim za optimalne performanse i dugotrajnost. Proizvod je dizajniran za upotrebu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Točak ima prečnik od 63 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem, navlaženim koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod ima izuzetnu nosivost sa statičkom kapacitetom od 500 kg i dinamičkom kapacitetom od 500 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za teške i zahtevne primene. Ove specifikacije čine Footmaster Okretanje Tocak idealnim rešenjem za aplikacije koje zahtevaju visoku pouzdanost, stabilnost i dugovečnost u industrijskom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
S4 broj materijala
990062083
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
86 mm
Nosivost na 3 km/h
500 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.2 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
86 mm
Otpor okretanju
155 mm
ofset
46 mm
okretni radijus
77.5 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
63 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna