Okretanje Tocak 63 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062082
EAN:
4031582413311
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstrukciju sa visokim performansama. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u dugotrajnoj upotrebi. Točak ima prečnik od 63 mm i izrađen je sa preciznom geometrijom koja omogućava optimalnu distribuciju opterećenja. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite montažne konfiguracije. Footmaster Okretanje Tocak ima statičku nosivost od 500 kg i dinamičku nosivost od 500 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim uslovima. Proizvod je namenjen za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za inženjere koji traže pouzdano rešenje za mobilne sisteme i industrijske aplikacije sa visokim zahtevima za nosivost i stabilnost.