Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstrukciju sa visokim performansama. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 63 mm i izrađen je sa preciznom geometrijom koja omogućava optimalnu distribuciju opterećenja. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak ima statičku nosivost od 500 kg i dinamičku nosivost od 500 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Proizvod je dizajniran za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Kombinacija visoke nosivosti, preciznog ležaja i kompaktnih dimenzija čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim rešenjem za aplikacije koje zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugotrajnost u industrijskom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
S4 broj materijala
990062079
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
86 mm
Nosivost na 3 km/h
500 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
2 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
dimenzija rupa sraf
12 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
86 mm
Otpor okretanju
155 mm
ofset
46 mm
okretni radijus
77.5 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
63 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna