Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena primeni u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Prečnik tocka iznosi 63 milimetra, što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda je 102 milimetra, što čini ovu komponentu kompaktnom i lako integrisanom u različite sisteme. Proizvod je dizajniran sa kapacitetom statičkog opterećenja od 500 kilograma i dinamičkog opterećenja od 500 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pouzdanim rešenjem za zahtevne industrijske primene. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za aplikacije koje zahtevaju visoku nosivost, dugotrajnost i preciznost u kretanju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
S4 broj materijala
990062078
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
86 mm
Nosivost na 3 km/h
500 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.37 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
90 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
86 mm
Otpor okretanju
155 mm
ofset
46 mm
okretni radijus
77.5 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
63 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna