Okretanje Tocak 63 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062142
EAN:
4031582413236
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstrukciju sa visokim performansama. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano okretanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 63 mm i izrađen je sa preciznom geometrijom koja omogućava stabilnu i sigurnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za integraciju u različite sisteme. Footmaster Okretanje Tocak ima impresivnu statičku nosivost od 550 kg i dinamičku nosivost od 550 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u najzahtevnijim industrijskim okruženjima. Proizvod je idealno rešenje za mašinsku konstrukciju, skelete, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme, gde se zahtevaju pouzdanost, trajnost i visoke performanse. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i preciznom inženjerskom dizajnu, Footmaster Okretanje Tocak predstavlja optimalnu izbor za sve aplikacije koje zahtevaju profesionalne standarde i dugotrajnu upotrebu.