Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim za optimalne performanse i dugotrajnost. Točak ima prečnik od 63 mm i ukupnu visinu od 102 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod je dizajniran sa kapacitetom statičkog opterećenja od 550 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene. Dinamički kapacitet opterećenja iznosi 550 kg pri brzini od 4 km/h i 550 kg pri brzini od 3 km/h, što osigurava stabilnost i sigurnost tokom rada sa različitim brzinama kretanja. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova svestranost čini ga idealnim rešenjem za industrijske okoline gde se zahtevaju pouzdanost, nosivost i preciznost. Kotrljajući ležaj sa navlažavanjem osigurava glatko i tiho kretanje, čime se smanjuje habanje i produžava vek trajanja točka u kontinuiranoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4 broj materijala
990062069
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
86 mm
Nosivost na 3 km/h
550 kg
Nosivost na 4 km/h
550 kg
Statički Nosivost
550 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
2 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
90 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
86 mm
Otpor okretanju
155 mm
ofset
46 mm
okretni radijus
77.5 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
63 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna