Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Anika je okretanje točak namenjen za primenu u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine i strukture. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje je integrisano u strukturu kućišta. Točak ima prečnik od 55 milimetara i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu fleksibilnost i trajnost. Telo točka koristi klizni ležaj sa cevnom čahurom koja osigurava glatko i tiho okretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 57 milimetara, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak ima statičku nosivost od 80 kilograma, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok dinamička nosivost iznosi 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Anika je idealna za primenu u noćnim ormarićima, namešta ju, bolnicama, medijskom namešta ju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i u kancelarijskom namešta ju gde se zahtevaju pouzdanost, tiho okretanje i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
37 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
57 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.07 kg
Naziv proizvoda
Anika
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
18 mm
Otpor okretanju
94 mm
okretni radijus
47 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
11 mm
Prečnik
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Osovina
S70-10x10 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: ukupna visina iznosi 6 mm, a masa je 0,02 kg. Pribor je opremljen narezan navojljisestougaoni vrat vrhom za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost dostiže 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine proizvod pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdana i stabilna rešenja za točkove.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 55 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen nameštaju, uključujući noćne ormariće, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje B10, koja omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju točka u odgovarajuću podlogu nameštaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj (stablo, okretanje) koji omogućava zakretanje točka. Okretni ležaj obezbeđuje ravnomerno i lako okretanje točka oko vertikalne ose, čime se smanjuje otpor pri manevrisanju nameštaja. Točak prečnika 55 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, gazeću površinu od poliuretana, liveno, a telo točka je izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 57 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko opterećenje 40 kg pri brzini od 3 km/h. Navedene vrednosti predstavljaju osnovu za pravilan izbor točka prema ukupnoj masi nameštaja.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg