Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Anika je okretanje točak namenjen za primenu u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine i konstrukcije. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje je integrisano u strukturu kućišta. Točak ima dijametar od 55 milimetara i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu fleksibilnost i trajnost pri radu na različitim podlogama. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja osigurava glatko i tiho okretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 57 milimetara, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kilograma, što omogućava sigurnu upotrebu pri stacionarnom opterećenju, dok dinamička nosivost iznosi 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Anika točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, bolnicama, medijskom nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i u kancelarijskom nameštaju gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
37 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
57 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.07 kg
Naziv proizvoda
Anika
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
18 mm
Otpor okretanju
94 mm
okretni radijus
47 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
11 mm
Prečnik
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u raznovrsnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretnom funkcijom koje je takođe od poliamida. Točak ima prečnik od 55 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čahurom koja omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 57 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za različite primene. Anika je posebno namenjena za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, bolnicama, medijskom nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i u kancelarijskom nameštaju gde se zahteva pouzdanost i tiho funkcionisanje.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg