Okretanje Tocak 50 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062081
EAN:
4031582413304
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama koja kombinuje pouzdanost...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama koja kombinuje pouzdanost i fleksibilnost. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem navlaženim koji osigurava glatko i tiho okretanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 50 mm i konstruisan je da podnese značajne opterećenja zahvaljujući svojoj robusnoj strukturi. Ukupna visina proizvoda iznosi 82,5 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster je dizajniran sa statičkom nosivošću od 250 kg i dinamičkom nosivošću od 250 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtjevne primjene. Proizvod nalazi primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster idealnim rješenjem za aplikacije koje zahtijevaju pouzdanost, preciznost i dugotrajnost u industrijskom okruženju.