Okretanje Tocak 50 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062080
EAN:
4031582413298
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim za optimalne performanse i dugotrajnost. Proizvod je dizajniran za upotrebu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima gdje se zahtijevaju pouzdanost i stabilnost. Točak ima promjer od 50 mm i izrađen je sa preciznim kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje čak i pod opterećenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 82,5 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite konstrukcijske rješenja i prostorne konfiguracije. Footmaster Okretanje Tocak ima statičku nosivost od 250 kg i dinamičku nosivost od 250 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za primjene gdje je potrebna visoka stabilnost i sigurnost pri kretanju. Ove karakteristike čine proizvod pouzdanim izborom za inženjerske aplikacije koje zahtijevaju preciznost, trajnost i visoke performanse u zahtjevnim industrijskim okruženjima.