Okretanje Tocak 50 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062077
EAN:
4031582413151
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim, što osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim okruženjima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je sa visokom preciznosti kako bi zadovoljio stroge inženjerske standarde. Proizvod je dizajniran sa ukupnom visinom od 82,5 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Kapacitet opterećenja je izuzetno robustan, sa statičkim kapacitetom od 250 kg i dinamičkim kapacitetom od 250 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj točak idealnim za primjene koje zahtijevaju stabilnost i pouzdanost. Footmaster Okretanje Tocak je prikladan za širok spektar industrijskih aplikacija, uključujući mašinsku konstrukciju, skelе, namještaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Kombinacija visokog kapaciteta opterećenja, preciznog dizajna i pouzdanog ležaja čini ovaj proizvod optimalnim izborom za inženjere koji traže dugoročno rješenje za mobilnost i stabilnost u zahtjevnim industrijskim okruženjima.