Okretanje Tocak 50 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062076
EAN:
4031582413144
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim aplikacijama, uključujući mašinsku konst...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim aplikacijama, uključujući mašinsku konstrukciju, skelе, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem navlaženim, što osigurava dugotrajnu funkcionalnost i pouzdanost u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 50 mm, što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda iznosi 82,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Kapacitet opterećenja je izuzetno robustan, sa statičkim kapacitetom od 250 kg i dinamičkim kapacitetom od 250 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u teško opterećenim industrijskim okruženjima. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za aplikacije koje zahtevaju visoku pouzdanost, stabilnost i dugovečnost pod intenzivnim radnim uslovima.