Okretanje Tocak 50 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062140
EAN:
4031582413212
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstrukciju sa visokim performansama. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano okretanje u različitim uslovima rada. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od materijala koji podnosi intenzivnu upotrebu, što ga čini idealnim za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, težim AGV sistemima i AMR sistemima. Ukupna visina proizvoda iznosi 82 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konfiguracije. Footmaster Okretanje Tocak ima impresivnu statičku nosivost od 280 kg, što znači da može izdržati značajne terete bez deformacije ili oštećenja. Dinamička nosivost je takođe 280 kg pri brzini od 3 km/h, što garantuje stabilnost i sigurnost tokom kretanja i manevrisanja. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak pouzdanim izborom za inženjere i projektante koji traže visokokvalitetno rešenje za mobilne sisteme i industrijske primene gde su potrebne izdržljivost, preciznost i dugovečnost.