Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani okretni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 50 mm, što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda iznosi 82 mm, što čini ga pogodnim za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod je dizajniran sa statičkom nosivošću od 280 kg i dinamičkom nosivošću od 280 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini izuzetno pouzdanim za teške primjene. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Njegova robusna konstrukcija i visoka nosivost čine ga idealnim rješenjem za profesionalne i industrijske okoline gdje se zahtijevaju pouzdanost, trajnost i preciznost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
S4 broj materijala
990062068
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
70 mm
Nosivost na 3 km/h
280 kg
Statički Nosivost
280 kg
Sveukupna visina
82 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.7 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
7 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
58 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
58 mm
Dužina ploče
73 mm
Širina ploče
73 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
70 mm
Otpor okretanju
122 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
61 mm
Tocak
Širina omotac
25 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
25 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna