Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen narezanim navojljim šestougaonim vratom vrhom kao fitingom za sigurno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Tocak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena, sa treadnom površinom identičnom sa telom tocka. Ležaj je klizni lezaj sa caura cevi koji osigurava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda je 56 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite namenske sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Lumina tocak idealnim rešenjem za mobilne nameštajne sisteme koji zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugotrajnost u svakodnevnoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
S4 broj materijala
990071545
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo
10 mm
Dužina stablo
15 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Prečnik navoja
10 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
7 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
7 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem