Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu na noćnim ormaricima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom kao tip fitinga. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem kao ključnu komponentu za omogućavanje rotacionog kretanja. Tocak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena sa električnom provodljivošću, sa telom identičnim materijalu gaznog sloja. Ležaj je klizni lezaj sa caura cevi koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite namenske sisteme. Proizvod je dimenzionisan za statičku nosivost od 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, čime se osigurava stabilnost i sigurnost tokom korišćenja na različitim površinama i u različitim uslovima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4 broj materijala
990071196
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
38 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za nameštaj i kancelarijsku opremu. Montaža se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava stabilno pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, a gazeća površina je izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka. Telo točka je od polipropilena, sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm. Statičko opterećenje je 80 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, pri čemu se statička vrednost odnosi na mirno stanje, dok dinamička važi za kretanje točka. Primena obuhvata noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg