Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990073005
EAN:
4031582317312
Broj proizvoda:
A520POI050L51-8 chrome/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, sa zatvore...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i opremljen je kliznim ležajem sa cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje. Materijal trke točka je identičan materijalu tela točka, što garantuje konzistentnost i trajnost proizvoda. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste mobilijara. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim teretima, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Sve komponente su izrađene od polipropilena, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u različitim okruženjima.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem