Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava jednostavnu montažu i sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilnost pri kretanju. Točak ima dijametar od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava dobar kontakt sa podlogom i tiho kretanje. Klizni ležaj sa cevnom čaurom omogućava glatko i pouzdano okretanje točka. Ukupna visina proizvoda je 61 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h, što je idealno za mobilne primene gde se nameštaj često premešta. Kombinacija svih ovih karakteristika čini Lumina točak pouzdanim rešenjem za moderne i zahtevne primene u domaćinstvu i poslovnom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4 broj materijala
990074223
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje na različite vrste podloga. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je okretni ležaj tipa stablo sa okretanjem konstruisan za glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je sa telom od polipropilena i gaznom površinom od termoplastične gume, što osigurava optimalno trljanje i zaštitu podloge. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Ležaj je klizni ležaj sa cevnom čaurom koja omogućava tiho i efikasno kretanje. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što ga čini pogodnim za većinu primena, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, što garantuje sigurnost i stabilnost tokom kretanja.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg