Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Mono predstavlja kompaktno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje sigurno učvršćivanje. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen kliznim ležajem sa caurom cevi za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina proizvoda 72 mm. Dinamička nosivost dostiže 30 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 60 kg. Proizvod je idealan za primenu u noćnim ormarićima, medija nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i na medicinskim kolicima gde se zahteva pouzdana mobilnost i tišina rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
30 kg
Statički Nosivost
60 kg
Sveukupna visina
72 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.54 kg
Naziv proizvoda
Mono
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Svetlo siva (RAL7035)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
104.4 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
52.2 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
18 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, medija nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu te u medicinskim kolicima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje tipa B10, koja omogućava jednostavnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, koji obezbeđuje ravnomerno okretanje, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju. Statičko opterećenje točka iznosi 60 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 30 kg.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg