Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Broj proizvoda:
5520PJI050L51-8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Toča...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je stablo sa okretanjem integrisano u dizajn kako bi se omogućilo glatko i precizno okretanje. Točak ima dijametar od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što garantuje tiho i efikasno kretanje. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je poznat po svojoj laganosti i otpornosti na habanje. Ukupna visina proizvoda je 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim nameštajem, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj proizvod idealnim za mobilne primene gde je potrebna pouzdanost i stabilnost tokom kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije