Okretanje Tocak 50 mm
Agila
Broj porudžbine:
990032138
EAN:
4031582415025
Broj proizvoda:
2470PJO050P40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča sistemom montaže. Kućište je izrađeno o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno je sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i klizni lezaj sistemom ležajeva. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina proizvoda 69 mm. Dinamički nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije