Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak predstavlja specijalizovanu komponentu namensku za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde je mobilnost i stabilnost od kritične važnosti. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem navlaženim što osigurava dugotrajnu funkcionalnost i glatko kretanje čak i u uslovima povećane eksploatacije. Točak ima prečnik od 42 milimetra što omogućava optimalnu ravnotežu između mobilnosti i stabilnosti pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 71 milimetar što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih industrijskih platformi i sistema. Proizvod je dizajniran sa statičkom nosivošću od 50 kilograma i dinamičkom nosivošću od 50 kilograma pri brzini kretanja od 3 kilometra na sat, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim uslovima. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova univerzalna komponenta predstavlja pouzdano rešenje za sve aplikacije koje zahtevaju preciznu mobilnost i visoku nosivost u industrijskom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4 broj materijala
990062075
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
57 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
50 kg
Sveukupna visina
71 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
57 mm
Otpor okretanju
102 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
51 mm
Tocak
Širina omotac
19 mm
Prečnik
42 mm
Širina tela
19 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna