Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena primeni u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahteva pouzdana mobilnost i stabilnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i dugotrajno funkcionisanje čak i u uslovima čestog korišćenja i vibracija. Prečnik tocka iznosi 42 mm, što omogućava optimalnu ravnotežu između mobilnosti i stabilnosti pri kretanju. Ukupna visina proizvoda je 71 mm, što čini ovu komponentu kompaktnom i pogodnom za integraciju u različite sisteme. Proizvod je dizajniran sa statičkom nosivošću od 50 kg i dinamičkom nosivošću od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u raznovrsnim industrijskim aplikacijama. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, čime se potvrđuje njegova svestranost i pouzdanost u različitim sektorima industrijske proizvodnje i logistike.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
S4 broj materijala
990062074
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
57 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
50 kg
Sveukupna visina
71 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
6.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
42 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
42 mm
Dužina ploče
55 mm
Širina ploče
55 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
57 mm
Otpor okretanju
102 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
51 mm
Tocak
Širina omotac
19 mm
Prečnik
42 mm
Širina tela
19 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna