Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama koji kombinuje robusnu konstrukciju sa pouzdanom funkcionalnosti. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i dugoročno pouzdano okretanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 42 mm i konstruisan je sa preciznom geometrijom koja omogućava stabilnu i kontrolisanu rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 71 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za integraciju u postojeće sisteme i konstrukcije. Proizvod je dizajniran sa statičkom nosivošću od 60 kg i dinamičkom nosivošću od 60 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u zahtevnim okruženjima. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, što potvrđuje njegovu versatilnost i pouzdanost u različitim industrijskim sektorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4 broj materijala
990062067
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
58 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
60 kg
Sveukupna visina
71 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
58 mm
Otpor okretanju
102 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
51 mm
Tocak
Širina omotac
19 mm
Prečnik
42 mm
Širina tela
19 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna