Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormaricima, namešta, medija namešta i kancelarijskom namešta, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje. Točak ima prečnik od 35 mm i izrađen je od poliamida, sa treadom koji je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost. Ležaj je klizni lezaj sa cevi koja omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda je 33 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene u nameštaju. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za standardne primene u kancelarijskom i domaćem nameštaju. Kombinacija poliamidnog materijala i kliznog ležaja sa cevi obezbeđuje dugotrajnost i stabilnost tokom eksploatacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4 broj materijala
990078712
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
33 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.05 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
15.2 mm
Otpor okretanju
74 mm
ofset
12 mm
okretni radijus
37 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
12 mm
Prečnik
35 mm
Širina tela
12 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen primeni u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Priključak na nosivu konstrukciju ostvaruje se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, koja omogućava stabilno i sigurno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i na sebi nosi stablo za okretanje, koje obezbeđuje zaokretanje točka oko vertikalne ose i ravnomerno prenošenje opterećenja. Točak prečnika 35 mm poseduje klizni ležaj sa čaura cevi, koji omogućava pouzdano kretanje. Gazeća površina točka izrađena je od materijala identičnog materijalu tela točka, dok je samo telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 33 mm, što ga čini pogodnim za ugradnju u nameštaj niskog profila. Statičko opterećenje nosivosti iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 50 kg.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg