Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Compacta okretanje tocak predstavlja kompaktno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista svetle boje i opremljeno je jednom trkom venac kuglica kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Tocak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume, dok je oslonjen na klizni ležaj sa caura cevi, sa prečnikom od 32 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 42,5 mm, što ga čini idealnim za aplikacije gde je potrebna niska visina ugradnje. Dinamička nosivost tocka je 70 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 140 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za upotrebu na ormarima za alat, radnim klupama i transportnoj opremi gde su potrebna pouzdana i kompaktna rešenja za pokretljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4 broj materijala
990062728
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
26 mm
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
42.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.05 kg
Naziv proizvoda
Compacta
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
4.2 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
24 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
30 mm
Dužina ploče
38 mm
Širina ploče
32 mm
Dužina stablo
15 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, svetlo
okretni lezaj
Jedna trka Venac kuglica
Prečnik kupole
26.5 mm
Otpor okretanju
54 mm
ofset
11 mm
okretni radijus
27 mm
Prečnik navoja
0 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
15 mm
Prečnik
32 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)