Okretanje Tocak 25 mm
Compacta
Broj porudžbine:
990062729
EAN:
4031582415056
Broj proizvoda:
1430PJI025P60-35x30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Compacta je okretanje točak namenjen za primenu u ormari za alat, radne klupe i transportnu opremu. Točak je opremljen pravougao...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Compacta je okretanje točak namenjen za primenu u ormari za alat, radne klupe i transportnu opremu. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima svetle boje i opremljeno je sa jednom trakom venca kuglica kao osloncem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 25 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čahurom, što garantuje dugotrajnost i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 86 mm, što omogućava kompaktan dizajn pogodan za različite primene. Proizvod ima statičku nosivost od 20 kg i dinamičku nosivost od 10 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za laka do srednje teška opterećenja u industrijskim i komercijalnim okruženjima.