Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Omikron twin sa pravougaonom pločom predstavlja visokoperformansno rešenje za najzahtevnije industrijske primene. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak prečnika 200 mm izrađen je od poliamida, super težak, sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok precizni kuglični ležaj garantuje glatko kotrljanje. Ukupna visina konstrukcije iznosi 275 mm. Dinamička nosivost dostiže 6500 kg pri brzini od 4 km/h ili 3200 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 9750 kg. Proizvod je posebno projektovan za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome i teške AGV sisteme gde su potrebne izuzetne performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
S4 broj materijala
990838911
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
189 mm
Nosivost na 4 km/h
6500 kg
Nosivost na 6 km/h
3200 kg
Statički Nosivost
9750 kg
Sveukupna visina
275 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
19.44 kg
Naziv proizvoda
Omikron twin
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
160 mm
Dužina ploče
200 mm
Širina ploče
160 mm
Housing
Boja
Transparentni premaz
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
160 mm
Otpor okretanju
332 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
166 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid, super težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech točak za kolica ima prečnik od 200 mm, širinu gazne površine od 50 mm i dužinu glavčine od 60 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 25 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida teškog, dok je gazna površina identična sa telom točka. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem i ima statički nosivost od 1600 kg. Dinamička nosivost iznosi 1200 kg pri brzini od 4 km/h ili 1000 kg pri brzini od 6 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg