Okretanje Tocak 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Broj proizvoda:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Omikron flex okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za zahtevne industrijske primene. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Omikron flex okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za zahtevne industrijske primene. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak ima telo od livenog gvožđa sa gazećom površinom od Ultratech poliuretana, liveno, dok precizni kuglični ležaj garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 272 mm. Dinamička nosivost dostiže 900 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1800 kg. Proizvod je posebno projektovan za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome i teške AGV sisteme gde su potrebne izuzetne performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije