Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Kappa je industrijski točak sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, opremljeno sa dva trka za loptu, ojačano ili nerđajući kao ležištem za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika od limova, težak, sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, i preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 245 mm. Dinamički nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 500 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim nosivošću od 1000 kg. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, u proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
S4 broj materijala
990838214
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
245 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
6.51 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
320 mm
ofset
59 mm
okretni radijus
160 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Osigurana montažna ploča
Montažna ploča pričvršćena klinom sa maticom
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od čelika od limova, težak, sa gazećom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visota 245 mm. Dinamička nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 500 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, za proizvodna i platformska kolica, kao i u teškim AGV sistemima.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ojačanim okretnim ležajem koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od čelika od limova, težak, sa gazećom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 245 mm. Dinamička nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 500 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Točak je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varijante
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappa je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teško, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, crne boje, vulkanizovane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 245 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod je dizajniran za statičko opterećenje do 1000 kg, dok dinamička opterećenja dostižu 500 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u teškim AGV sistemima.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg