Okretanje Tocak 200 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381566
Broj proizvoda:
8470PID200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, opremljeno sa dva lopta kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kotrljajući nerđajući tip. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Idealan je za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju kao i transportnu opremu.
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
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika