Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala sa klizni lezaj sistemom ležajeva. Ukupna visina točka iznosi 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Ovaj točak je idealan za Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, Mašinska konstrukcija, Poštanski logistički sistemi, Proizvodna i platformska kolica, Transportne kavezi, Ormari za alat, Transportna oprema, Oprema za odlaganje otpada i Radne klupe aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UOH200P30-13
EAN
4031582304589
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
235 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
2.33 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech točak je izrađen od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine, opremljen kotrljajućim ležajem i prečnikom od 125 mm. Širina gazne površine iznosi 40 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 12 mm. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Točak je posebno pogodan za primenu u transportnim kavezima kao i za nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od Čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 200 mm ima telo od poliamid materijala, dok je gazna površina izrađena od Identično sa telom Tocak materijala i koristi klizni lezaj za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 235 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Mašinska konstrukcija i mnoge druge industrijske aplikacije.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od Čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 200 mm ima telo od poliamid materijala, dok je gazna površina izrađena od Identično sa telom Tocak materijala i koristi klizni lezaj za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 235 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Mašinska konstrukcija i mnoge druge industrijske aplikacije.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg