Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
EAN:
4031582443387
Broj proizvoda:
3470UAP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška kon...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od poliuretana, livenog, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse tokom rada. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamički nosivost sistema je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 200 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije