Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilena kao materijala tela i cvrstom gumom bez obeležavanja kao materijalom gazne površine, dok je opremljen kliznim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Ovaj točak je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470PIO200P30-13
EAN
4031582303797
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
235 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.68 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477PIO200P30-13

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 235 mm. Dinamički nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477PIO200P30-13

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 235 mm. Dinamički nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg