Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990028771
EAN:
4031582399219
Broj proizvoda:
3470DYR200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od tela izrađenog od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crne, električna provodljiva, i opremljen je kotrljajućim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja