Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen stablom okruglim priključkom i kućištem od čeličnog lista teškog tipa sa dvema loptama ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume crne boje i opremljen je kotrljajućim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 235 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470DVR200R05-28x45
EAN
4031582328547
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
205 kg
Statički Nosivost
410 kg
Sveukupna visina
235 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.26 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima