Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
EAN:
4031582303384
Broj proizvoda:
3470DIJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kotrljajući tip za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje