Okretanje Tocak 200 mm
Integral
EAN:
4031582341782
Broj proizvoda:
2040XSX200R05-32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Okretanje Tocak Integral predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom montaže, pri čemu kreveti za pranje moraj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Integral predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom montaže, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak ima telo od poliamid električna provodljivost materijala sa gazećom površinom od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, dok je ležište točka precizini kuglični ležaj, zapečaćeno. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 229 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je namenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, starački domovi i domovi za negu, nosila i ultrazvučni aparati.
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
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija