Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Kappa je industrijski točak opremljen pravougaonom pločom za montažu, dizajniran za zahtevne primene u različitim industrijskim sektorima. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, sa ojačanim ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od čelik od limova, težak tela sa elastičnom gumom, neobeleženом, vulkanizovanom gaznom površinom i preciznim kugličnim ležajem za glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina 205 mm. Dinamički nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim nosivošću od 900 kg. Pogodan je za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, te teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
S4 broj materijala
990838213
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
540 kg
Nosivost na 6 km/h
450 kg
Statički Nosivost
900 kg
Sveukupna visina
205 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
4.06 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
280 mm
ofset
58 mm
okretni radijus
140 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Osigurana montažna ploča
Montažna ploča pričvršćena klinom sa maticom
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od tela od čelika od limova, težak, sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina 205 mm. Dinamička nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 900 kg. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, za proizvodna i platformska kolica, kao i u teškim AGV sistemima.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od čelika od limova, težak, sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 205 mm. Dinamička nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 900 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 205 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 900 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može izdržati 450 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet raste na 540 kg. Kappa je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodače keramike i stakla, kao i za proizvodna i platformska kolica i teške AGV sisteme.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg