Okretanje Tocak 160 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990828533
EAN:
4031582366112
Broj proizvoda:
9680IFP160P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Okretanje Tocak Kappa je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kova...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Kappa je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, sa ojačanim okretnim ležajem koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak poseduje telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 205 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvodjačima keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije