Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
EAN:
4031582304565
Broj proizvoda:
3470UOH160P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 160 mm, sa telom izrađenim od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od identično sa telom Tocak materijala, što garantuje konzistentnost performansi. Točak koristi klizni lezaj sistem za optimalno funkcionisanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima