Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
EAN:
4031582396218
Broj proizvoda:
3470PVU160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcij...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od čvrste gume crne boje i kliznim ležajem sa sintetičkom caura cevi. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima