Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa cvrsta guma crna gazećom površinom i klizni ležaj sistemom ležajeva, sa prečnikom od 160 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 195 mm. Dinamički nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 270 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
135 kg
Statički Nosivost
270 kg
Sveukupna visina
195 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.88 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
270 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
135 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Alpha je okretni točak sa punom kočnicom, namenjen za pouzdan transport i manipulaciju teretom. Montaža se vrši pomoću otvora za vijak, koji omogućava jednostavno i sigurno pričvršćivanje na podlogu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teškog tipa, a okretanje omogućava sistem sa dve lopte. Točak prečnika 160 mm ima telo od polipropilena i gazeću površinu od čvrste gume crne boje, dok je ležaj točka klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Statička nosivost iznosi 270 kg, a dinamička nosivost pri brzini od 4 km/h iznosi 135 kg. Primena obuhvata automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu zaštitu, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg